![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-POR30090300S-WEB-R.jpg)
Fallstück B300 H125 V4A
Weitspannkabelleiter THZ
Legrand
Fallstück B300 H125 V4A
Best.-Nr. POR30090300S
EAN.
5012774272342
Rabattgruppe : 85
918,55 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Change of direction | Vertically descending |
---|---|
Type of side joist | Profile (open) |
Side perforation | No |
Type of rung | Perforated profile |
Angle | 90° |
Bend model | Segmental bend |
Hinging | No |
Cable ladder height | 125 mm |
Cable ladder width | 340 mm |
---|---|
Model | Integrated connector |
Inner radius | 300 mm |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Stainless steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Colour | Stainless steel |