![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-484805-WEB-R.jpg)
Fallstück 90° 400x60 R9010
Kabelrinnen
Legrand
Fallstück 90° 400x60 R9010
Best.-Nr. 484805
EAN.
3414971036406
Rabattgruppe : 85
244,65 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Richtungsänderung | vertikal fallend |
---|---|
Winkel | 90° |
Bauform | Bogen starr |
Mit Oberteil | Nein |
Innenradius | 140 mm |
Kabelrinnenhöhe | 60 mm |
Kabelrinnenbreite | 400 mm |
Materialstärke | 0.7 mm |
Seitenlochung | Nein |
Montagelochung im Boden | Nein |
NATO-Lochbild | Nein |
Ausführung | ohne Verbinder |
---|---|
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | Stahl |
Rostfreier Stahl, gebeizt | Nein |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | sonstige |
Einsatztemperatur | -20-120 °C |
Farbe | weiß |
RAL-Nummer | 9010 |
Lagertemperatur | -20-120 °C |
Halogenfrei | Ja |
Dokumentation
3 Dokumente
Technisches Handbuch
Technisches Datenblatt
Montageanleitung
1 Dokument
Konformitätserklärung
NF-NF004_1084
(1.66 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION