![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-481032-WEB-R.jpg)
Fallstück 90° 100x25 Sendzimirverzinkt
Kabelrinnen
Legrand
Fallstück 90° 100x25 Sendzimirverzinkt
Best.-Nr. 481032
EAN.
3414971029958
Rabattgruppe : 85
76,80 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Change of direction | Vertically descending |
---|---|
Angle | 90° |
Construction type | Bend rigid |
With cover | No |
Inner radius | 173 mm |
Cable tray height | 27 mm |
Cable tray width | 100 mm |
Material thickness | 0.7 mm |
Side perforation | No |
Montagelochung im Boden | Nein |
NATO-mounting holes | No |
---|---|
Ausführung | ohne Verbinder |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | Stahl |
Rostfreier Stahl, gebeizt | Nein |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | bandverzinkt |
Einsatztemperatur | -20-120 °C |
Lagertemperatur | -20-120 °C |
Halogenfrei | Ja |
Dokumentation
5 Dokumente
Technisches Datenblatt
Whitebook
Technisches Datenblatt
Technisches Handbuch
Montageanleitung
1 Dokument
Konformitätserklärung
NF-NF004_1084
(1.66 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION