Direkt zum Inhalt
Logo print

Fallstück 90° 100x100 Sendzimirverzinkt

Kabelrinnen Legrand

Fallstück 90° 100x100 Sendzimirverzinkt

Best.-Nr. 481054 EAN. 3414971030015
Rabattgruppe : 85
134,15 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Change of direction Vertically descending
Angle 90°
Construction type Bend rigid
With cover No
Inner radius 100 mm
Cable tray height 100 mm
Cable tray width 100 mm
Material thickness 0.7 mm
Side perforation No
Bottom perforation No
NATO-mounting holes No
Model Without connector
Suitable for circuit integrity No
Material Steel
Stainless steel, pickled No
Material quality Other
Surface protection Continuously galvanized
Operating / setting temperature -20-120 °C
Storage temperature -20-120 °C
Halogen free Yes

Dokumentation

4 Dokumente
Technisches Datenblatt
FT0975EN-01.pdf pdf (0.43 Mo)
Technisches Handbuch
Montageanleitung
EXB22060.pdf pdf (44.39 Mo)
1 Dokument
Konformitätserklärung
NF-NF004_1084 (1.66 Mo)