Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
EXTERNE FARBKAMERA 2-DRAHT
Video Anlage 2-Draht
Bticino
EXTERNE FARBKAMERA 2-DRAHT
Best.-Nr. 391670
EAN.
8012199938479
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Montageart | Aufbau |
---|---|
Installationstechnik | 2-Draht |
Bildsystem | PAL |
Werkstoff | sonstige |
Farbe | Silber |
Manuell einstellbare Kamera | Ja |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Breite | 38 mm |
Höhe | 85 mm |
Tiefe | 98 mm |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Schutzart (IP) | IP65 |
Einsatztemperatur | -20-70 °C |
Lagertemperatur | -25-70 °C |
Nennstrom | 0.005-0.65 A |
Standby Verbrauch | 5 mA |
Halogenfrei | Nein |
---|---|
Kabelart für Verbindungen | Flexibel |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
Mit einem Regenschutzschirm ausgestattet | Ja |
Mit Signallampe | Nein |
Enthält Batterie oder Akku | Nein |
Lautstärkeregelung | Nein |
Adressierbar | Nein |
Kameratype | Einstellbar |
Video recorder angle | 200 ° |
IEC code (Pack 1) | Nicht anwendbar |
Batterie oder Akku (Pack 1) | Nicht anwendbar |
Zusammenstellung der Elemente (Pack 1) | Nicht anwendbar |
Verbundenes Objekt | Nein |
Art der Steuerung | SCS |
Programmierbar | Nein |
Interoperabilität des Verbindungsprotokolls | Nein |
Über die Internet-Box vernetzbar | Nein |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION