![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/L4/L4745_24-BTICINO-1000.jpg)
Ersatzlampe E10 24V 5W
LivingLight
Bticino
Ersatzlampe E10 24V 5W
Best.-Nr. L4745/24
EAN.
8012199542355
Rabattgruppe : 55
5,09 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Lamp power | 5-5 W |
---|---|
Lamp voltage | 24-24 V |
Luminous flux | 25 lm |
Socket | E10 |
Technology | Incandescent lamp |
Lamp shape | Other |
Halogen | No |
Krypton | No |
Xenon | No |
Colour | Colourless |
---|---|
Colour temperature | 3300 K |
Diameter | 16 mm |
Total length | 37.5 mm |
Suitable for torches | No |
Suitable for pointer | Yes |
Nominal current | 40 mA |
Average nominal lifespan | 2000 h |