Direkt zum Inhalt
Logo print

Ersatzakku Sicherheitsleuchte

Sicherheitsleuchten Legrand

Ersatzakku Sicherheitsleuchte

Best.-Nr. 061883 EAN. 3245060618834
Rabattgruppe : 00
42,95 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Größenbezeichnung sonstige
Anzahl der Zellen 3
Ausführung Nickel-Cadmium
Nennspannung 3.6 V
Kapazität 1.5 mAh
IEC-Bezeichnung sonstige
Länge 90 mm
Höhe inkl. Pole 42 mm
Breite 22 mm
Akkupack Ja
Geeignet für Ex-Bereich Nein
Kunststoffgehäuse Nein
Umgebungstemperatur 0-40 °C
Geeignet für Schnellladung Ja
Gewicht 147 g
Enthält Batterie oder Akku Ja
IEC code (Pack 1) Cs
Batterie oder Akku (Pack 1) Akkumulator (wiederaufladbar)
Zusammenstellung der Elemente (Pack 1) Hohlboden
Anzahl Pack 1 1
Anzahl der Einheitselemente (Pack 1) 3
Gewicht eines Einheitselements (Pack 1) 53 g
Lage Pack 1 Im Packungsinhalt inbegriffen
Verordnungstyp (Pack 1) I: Industriell (nicht tragbar)