Direkt zum Inhalt
Logo print

ERSATZAKKU NI-CD 3XCS 1 6AH/C

Sicherheitsleuchten Legrand

ERSATZAKKU NI-CD 3XCS 1 6AH/C

Best.-Nr. 660972 EAN. 3414970416131
Rabattgruppe : 00
51,95 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Größenbezeichnung sonstige
Anzahl der Zellen 3
Ausführung Nickel-Cadmium
Nennspannung 3.6 V
Kapazität 1.6 mAh
IEC-Bezeichnung sonstige
Sonstige Bezeichnung C
Länge 131 mm
Durchmesser 24 mm
Akkupack Ja
Kunststoffgehäuse Nein
Umgebungstemperatur 0-40 °C
Geeignet für Schnellladung Ja
Enthält Batterie oder Akku Ja
IEC code (Pack 1) Cs
Batterie oder Akku (Pack 1) Akkumulator (wiederaufladbar)
Zusammenstellung der Elemente (Pack 1) Hohlboden
Anzahl Pack 1 1
Anzahl der Einheitselemente (Pack 1) 3
Gewicht eines Einheitselements (Pack 1) 53 g
Lage Pack 1 Das Produkt enthält eine Batterie
Verordnungstyp (Pack 1) I: Industriell (nicht tragbar)