![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/L4/L4784_1-BTICINO-1000.jpg)
Ersatz-Akku 1 Stunde 4-mod
LivingLight
Bticino
Ersatz-Akku 1 Stunde 4-mod
Best.-Nr. L4784/1
EAN.
8012199450469
Rabattgruppe : 55
51,65 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Size indication | Other |
---|---|
Model | Nickel cadmium |
Nominal voltage | 2.4 V |
Capacity | 600 mAh |
IEC indication | Other |
Other indications | Other |
Length | 15 mm |
Height including pole | 55 mm |
Width | 29 mm |
Battery pack | Yes |
Plastic housing | Yes |
Ambient temperature | 40-40 °C |
---|---|
Suitable for rapid charger | No |
Weight | 46.5 g |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |
Battery ou Accumulator (Pack1) | Battery (not rechargeable) |
Element Composition (Pack1) | Nickel-Cadmium |
Number of Pack 1 | 1 |
Number of Single Element (Pack1) | 1 |
Single Element weight (Pack1) | 46 g |
Pack1 Location | Product includes a battery |
Regulation Type (Pack1) | P : Portable (Standard format) |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION