![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/030300-LEGRAND-1000.jpg)
Endverschluss Kanal 75x20 Weiss
Wandkanal
Legrand
Endverschluss Kanal 75x20 Weiss
Best.-Nr. 030300
EAN.
3245060303006
Rabattgruppe : 00
4,63 €
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
Model | Left/right |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Suitable for circuit integrity | No |
Type of fastening | Snap on |
---|---|
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
With protective foil | No |
Width | 75 mm |
Height | 20 mm |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION