![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/387074-LEGRAND-1000.jpg)
Endtülle IEC 40 Kunststoff Pa6
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Endtülle IEC 40 Kunststoff Pa6
Best.-Nr. 387074
EAN.
3414970706584
Rabattgruppe : 78
2,00 €
/
1 piece
Verpackungseinheit
25 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Material | Other |
---|---|
Material quality | Polyamide (PA) |
Surface protection | Untreated |
Inner diameter | 35 mm |
---|---|
Outer diameter | 40 mm |
Length | 32 mm |