![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/387073-LEGRAND-1000.jpg)
Endtülle IEC 32 Kunststoff Pa6
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Endtülle IEC 32 Kunststoff Pa6
Best.-Nr. 387073
EAN.
3414970706522
Rabattgruppe : 78
1,60 €
/
1 piece
Verpackungseinheit
50 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Material | Other |
---|---|
Material quality | Polyamide (PA) |
Surface protection | Untreated |
Inner diameter | 28 mm |
---|---|
Outer diameter | 32 mm |
Length | 20 mm |