Endtülle IEC 25 Kunststoff Pa6
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Endtülle IEC 25 Kunststoff Pa6
Best.-Nr. 387072
EAN.
3414970731395
Rabattgruppe : 78
1,11 €
/
Stück
Verpackungseinheit
100 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Werkstoff | sonstige |
---|---|
Werkstoffgüte | Polyamid (PA) |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Innendurchmesser | 20 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 25 mm |
Länge | 20 mm |