![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-481156-WEB-R.jpg)
Endstück P31 75x60 Sendzimirverzinkt
Kabelrinnen
Legrand
Endstück P31 75x60 Sendzimirverzinkt
Best.-Nr. 481156
EAN.
3414971030503
Rabattgruppe : 85
18,90 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Cable tray height | 60 mm |
---|---|
Cable tray width | 77 mm |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Dokumentation
4 Dokumente
Technisches Datenblatt
Whitebook
Montageanleitung
Technisches Handbuch
WÄHLEN SIE EINE AKTION