Endstück P31 300x60 V4A
Kabelrinnen
Legrand
Endstück P31 300x60 V4A
Best.-Nr. 488219
EAN.
3414971042940
Rabattgruppe : 85
91,50 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Cable tray height | 60 mm |
---|---|
Cable tray width | 300 mm |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Stainless steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Dokumentation
3 Dokumente
Technisches Datenblatt
Montageanleitung
Technisches Handbuch
WÄHLEN SIE EINE AKTION