Endstück P31 300x60 R9010
Kabelrinnen
Legrand
Endstück P31 300x60 R9010
Best.-Nr. 486160
EAN.
3414971036840
Rabattgruppe : 85
62,40 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Kabelrinnenhöhe | 60 mm |
---|---|
Kabelrinnenbreite | 300 mm |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoffgüte | sonstige |
---|---|
Oberflächenschutz | sonstige |
Farbe | weiß |
RAL-Nummer | 9010 |
Dokumentation
3 Dokumente
Technisches Datenblatt
Montageanleitung
Technisches Handbuch
1 Dokument
Konformitätserklärung
NF-NF004_1084
(1.66 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION