Endstück P31 200x60 V4A
Kabelrinnen
Legrand
Endstück P31 200x60 V4A
Best.-Nr. 488218
EAN.
3414971042933
Rabattgruppe : 85
79,05 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Kabelrinnenhöhe | 60 mm |
---|---|
Kabelrinnenbreite | 200 mm |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | rostfreier Stahl |
---|---|
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | sonstige |
Dokumentation
3 Dokumente
Technisches Datenblatt
Montageanleitung
Technisches Handbuch
WÄHLEN SIE EINE AKTION