![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-483159-WEB-R.jpg)
Endstück P31 200x60, Tauchfeuerverzinkt
Kabelrinnen
Legrand
Endstück P31 200x60, Tauchfeuerverzinkt
Best.-Nr. 483159
EAN.
3414971034747
Rabattgruppe : 85
20,35 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Cable tray height | 60 mm |
---|---|
Cable tray width | 200 mm |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Dokumentation
5 Dokumente
Whitebook
Technisches Datenblatt
Montageanleitung
Technisches Handbuch
Whitebook
WÄHLEN SIE EINE AKTION