Endstück P31 150x100 Sendzimirverzinkt
Kabelrinnen
Legrand
Endstück P31 150x100 Sendzimirverzinkt
Best.-Nr. 481660
EAN.
3414971031494
Rabattgruppe : 85
92,35 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Cable tray height | 100 mm |
---|---|
Cable tray width | 150 mm |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Dokumentation
5 Dokumente
Technisches Datenblatt
Whitebook
Technisches Handbuch
Technisches Datenblatt
Montageanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION