![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-483659-WEB-R.jpg)
Endstück P31 100x100, Tauchfeuerverzinkt
Kabelrinnen
Legrand
Endstück P31 100x100, Tauchfeuerverzinkt
Best.-Nr. 483659
EAN.
3414971035171
Rabattgruppe : 85
146,75 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Cable tray height | 100 mm |
---|---|
Cable tray width | 100 mm |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Dokumentation
6 Dokumente
Whitebook
Technisches Datenblatt
Technisches Handbuch
Technisches Datenblatt
Montageanleitung
Whitebook
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION