![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-637354-WEB-R.jpg)
Endstück für DLP 60/60 RW
Wandkanal
Legrand
Endstück für DLP 60/60 RW
Best.-Nr. 637354
EAN.
3245066373546
Rabattgruppe : 00
7,64 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | links/rechts |
---|---|
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | sonstige |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Befestigungsart | aufrastbar |
---|---|
Farbe | weiß |
RAL-Nummer | 9010 |
Mit Schutzfolie | Nein |
Breite | 60 mm |
Höhe | 60 mm |