![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-483518-WEB-R.jpg)
Endstück 75x25, Tauchfeuerverzinkt
Kabelrinnen
Legrand
Endstück 75x25, Tauchfeuerverzinkt
Best.-Nr. 483518
EAN.
3414971035065
Rabattgruppe : 85
76,15 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Cable tray height | 27 mm |
---|---|
Cable tray width | 77 mm |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | Stahl |
---|---|
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | feuerverzinkt |
Dokumentation
5 Dokumente
Whitebook
Technisches Handbuch
Montageanleitung
Technisches Datenblatt
Whitebook
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION