Endstück 500x25 Sendzimirverzinkt
Kabelrinnen
Legrand
Endstück 500x25 Sendzimirverzinkt
Best.-Nr. 481524
EAN.
3414971031432
Rabattgruppe : 85
70,20 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Kabelrinnenhöhe | 27 mm |
---|---|
Kabelrinnenbreite | 500 mm |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | Stahl |
---|---|
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | bandverzinkt |
Dokumentation
4 Dokumente
Whitebook
Technisches Handbuch
Montageanleitung
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION