Endstück 150x25, Tauchfeuerverzinkt
Kabelrinnen
Legrand
Endstück 150x25, Tauchfeuerverzinkt
Best.-Nr. 483520
EAN.
3414971035089
Rabattgruppe : 85
97,60 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Cable tray height | 27 mm |
---|---|
Cable tray width | 150 mm |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Dokumentation
5 Dokumente
Whitebook
Technisches Handbuch
Montageanleitung
Technisches Datenblatt
Whitebook
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION