![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/34/348576-LEGRAND-1000.jpg)
Endkappe R21S 41x21 Gelb
Stiele und Konsolen
Legrand
Endkappe R21S 41x21 Gelb
Best.-Nr. 348576
EAN.
3414970645357
Rabattgruppe : 85
8,00 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Suitable for | C-profile |
---|---|
Model | End cap |
Length | 41 mm |
Width | 21.5 mm |
---|---|
Material | Plastic |
Colour | Yellow |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Handbuch
WÄHLEN SIE EINE AKTION