Endkappe HP30
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Endkappe HP30
Best.-Nr. 387524
EAN.
8009561098626
Rabattgruppe : 78
0,74 €
/
Stück
Verpackungseinheit
100 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Gewindenennmaß metrisch/PG | 30.5 |
---|---|
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Polyamid (PA) |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Halogenfrei | Nein |
Glasfaserverstärkt | Nein |
Schlagfest | Nein |
---|---|
Farbe | schwarz |
RAL-Nummer | 9011 |
Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein |
Für Ex-Zone Gas | ohne |
Für Ex-Zone Staub | ohne |