![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/LG-387521-WEB-F.jpg)
Endkappe HP16
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Endkappe HP16
Best.-Nr. 387521
EAN.
8009561098596
Rabattgruppe : 78
0,37 €
/
Stück
Verpackungseinheit
100 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Gewindenennmaß metrisch/PG | 16 |
---|---|
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Polyamid (PA) |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Halogenfrei | Nein |
Glasfaserverstärkt | Nein |
Schlagfest | Nein |
---|---|
Farbe | schwarz |
RAL-Nummer | 9011 |
Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein |
Für Ex-Zone Gas | ohne |
Für Ex-Zone Staub | ohne |