Endkappe HP13
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Endkappe HP13
Best.-Nr. 387520
EAN.
8009561098589
Rabattgruppe : 78
0,32 €
/
Stück
Verpackungseinheit
100 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Gewindenennmaß metrisch/PG | 12.8 |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Polyamide (PA) |
Surface protection | Untreated |
Halogen free | No |
Glass-fibre reinforced | No |
Shock resistant | No |
---|---|
Colour | Black |
Explosion-tested version | No |
For Ex-zone gas | None |
For Ex-Zone dust | None |