![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/09/091916-LEGRAND-600.jpg)
Embout étanche à entrée directe Plexo jusqu'à Ø32mm - gris RAL7035
Plexo™
Legrand
Embout étanche à entrée directe Plexo jusqu'à Ø32mm - gris RAL7035
Best.-Nr. 091916
EAN.
3245060919160
Plexo, accessoire étanche
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | geschlossen |
---|---|
Geeignet für Kabelverschraubung | Nein |
Kabeleinführung | rund |
Bohrungsdurchmesser | 34.6 mm |
Für Wandstärke | 2.4-2.4 mm |
Mit Zugentlastung | Nein |
Winkelausführung | Nein |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | sonstige |
Halogenfrei | Ja |
---|---|
Farbe | grau |
Schutzart (IP) | Sonstige |
Einsatztemperatur | -25-40 °C |
Höhe | 14.5 mm |
Lagertemperatur | -25-70 °C |
RAL-Nummer | 7035 |
Kabelverschraubungsart am Eingang | Flexibel zum Bohren |