![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-341279-WEB-R.jpg)
Einschiebebügel P31 B400 Sendzimirverzinkt
Stiele und Konsolen
Legrand
Einschiebebügel P31 B400 Sendzimirverzinkt
Best.-Nr. 341284
EAN.
8714161296623
Rabattgruppe : 85
19,95 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Suitable for cable management system height | 60-60 mm |
---|---|
Model | Slide-in bracket |
Suitable for wire mesh tray | No |
Suitable for cable ladder | No |
Suitable for cable tray | Yes |
Tray mounting | Screwable |
Load bearing capacity | 750 N |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Dokumentation
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION