![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/77/775810-LEGRAND-600.jpg)
Einsatz Wippschalter / -Taster
Pro21
Legrand
Einsatz Wippschalter / -Taster
Best.-Nr. 775810
EAN.
3245067758106
Rabattgruppe : 21
29,15 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Equipped with 2 | Two-way switch |
---|---|
Number of socket outlets total | 0 |
Number of socket outlets switchable | 0 |
Method of operation | Rocker/button |
Mounting direction | Horizontal |
Type of fastening | Mounting with screw |
With lighting | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Colour | Grey |
RAL-number (similar) | 7016 |
Transparent | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP21 |
---|---|
Nominal voltage | 250 V |
Rated current | 10 A |
Number of contacts as normally open contact | 1 |
Number of contacts as normally closed contact | 1 |
Number of contacts as change-over contact | 1 |
Device width | 71 mm |
Device height | 71 mm |
Device depth | 32.5 mm |
Built-in depth | 21.5 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |
Connection type | automatic terminal |
Terminals capacity | 2.5-2.5 mm² |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
2 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-NL-15251
(0.07 Mo)
Konformitätserklärung
VDE-40036021
(0.49 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION