Einsatz TV+Radio+SAT Durchgang
Pro21
Legrand
Einsatz TV+Radio+SAT Durchgang
Best.-Nr. 775791
EAN.
3245067757918
Rabattgruppe : 21
27,20 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Model | Loop-through socket |
---|---|
Type of socket outlet | TV/RD/SAT |
DAB+ | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Tap loss at 860 MHz | 14 dB |
Tap loss at 2150 MHz | 14 dB |
Number of outlets | 3 |
Suitable for cable modem | No |
Through loss at 860 MHz | 1.5 dB |
Through loss at 2150 MHz | 1.5 dB |
Suitable for remote power supply | Yes |
Halogen free | Yes |
---|---|
Antimicrobial treatment | No |
Degree of protection (IP) | IP21 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Device width | 71 mm |
Device height | 71 mm |
Device depth | 46 mm |
Min. depth of built-in installation box | 40 mm |
Operating / setting temperature | 5-45 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Dokumentation
2 Dokumente
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION