Einsatz Rollladenuhr 3-Leiter Galea dark bronze
Pro21
Legrand
Einsatz Rollladenuhr 3-Leiter Galea dark bronze
Best.-Nr. 775696
EAN.
3245067756966
Rabattgruppe : 31
201,85 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Zusammenstellung | sonstige |
---|---|
Ausführung | sonstige |
Polzahl | 1 |
Bedienungsart | sonstige |
Mechanisch bedienbar | Ja |
Elektronisch bedienbar | Nein |
Montageart | Unterputz |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Befestigungsart | Befestigung mit Schraube |
Anschlussart | Schraubklemme |
Farbe | schwarz |
Transparent | Nein |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP2X |
Bemessungsstrom | 3 A |
Nennspannung | 230 V |
Gerätebreite | 71 mm |
Gerätehöhe | 71 mm |
---|---|
Gerätetiefe | 61 mm |
Einbautiefe | 38 mm |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Schlagfestigkeit | IK02 |
Einsatztemperatur | -10-40 °C |
Lagertemperatur | -10-60 °C |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Aderquerschnitt | 2.5-2.5 mm² |
Enthält Batterie oder Akku | Ja |
IEC code (Pack 1) | VL1220 |
Batterie oder Akku (Pack 1) | Akkumulator (wiederaufladbar) |
Zusammenstellung der Elemente (Pack 1) | Lithium |
Anzahl Pack 1 | 1 |
Anzahl der Einheitselemente (Pack 1) | 1 |
Gewicht eines Einheitselements (Pack 1) | 8 g |
Lage Pack 1 | Das Produkt enthält eine Batterie |
Verordnungstyp (Pack 1) | P: Tragbar (Standardformat) |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION