![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/77/775940_pw_121785.jpg)
Einsatz Lichtsignal E10 3W Rot
Pro21
Legrand
Einsatz Lichtsignal E10 3W Rot
Best.-Nr. 775940
EAN.
3245067759400
Rabattgruppe : 21
28,75 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Assembly arrangement | Insert |
---|---|
Lamp holder | E10 |
With light source | Yes |
Lamp type | Incandescent lamp |
With flashlight | No |
With fixed symbol/imprint | No |
With exchangeable symbol | No |
Application as button | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Type of fastening | Mounting with claw and screw |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
---|---|
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Colour | Other |
Transparent | No |
Colour light source | Red |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Nominal voltage | 230 V |
Max. lamp power | 3 W |