![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/75/752020-LEGRAND-1000.jpg)
Einsatz IN’MATIC Jalousietaster
Valena Life Allure
Legrand
Einsatz IN’MATIC Jalousietaster
Best.-Nr. 752020
EAN.
3414970910844
Rabattgruppe : 14
27,00 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Assembly arrangement | Basic element with full cover plate |
---|---|
Model | 1-pole push button |
Number of poles | 1 |
Method of operation | Rocker |
Mechanical controllable | Yes |
Electronic controllable | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Type of fastening | Mounting with claw and screw |
Connection type | Push-in clamp |
Colour | Other |
Transparent | No |
Label space/information surface | Yes |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
---|---|
Rated current | 6 A |
Nominal voltage | 250 V |
Number of buttons | 3 |
Device width | 74.7 mm |
Device height | 74.7 mm |
Device depth | 39 mm |
Built-in depth | 27 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |
Antimicrobial treatment | No |
Cable section | 1.5-1.5 mm² |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
2 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_711212
(1.01 Mo)
Konformitätserklärung
VDE-40044639
(0.29 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION