Direkt zum Inhalt
Logo print
Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar

Einsatz IN’MATIC Bluetooth-Modul via Bluetooth oder drahtgebundene Übertragung

Valena Life Allure Legrand

Einsatz IN’MATIC Bluetooth-Modul via Bluetooth oder drahtgebundene Übertragung

Best.-Nr. 752036 EAN. 3414970476616
Preis auf Anfrage
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Music power at 4 Ohm 2.5 W
Music power at 8 Ohm 1.5 W
RDS No
Digital Surround Decoder No
Number of loudspeaker outputs 2
Number of digital inputs 0
Number of digital outputs 0
Number of HDMI-connections 0
Bluetooth Yes
Ethernet No
Compatible with Apple HomeKit No
Compatible with Google Assistant No
Compatible with Amazon Alexa No
IFTTT support available No
Supplied remote control No
Width 45 mm
Height 45 mm
Depth 41.2 mm
Colour White
Degree of impact strength (IK) IK04
Degree of protection (IP) IP20
Operating / setting temperature 5-45 °C
Storage temperature -25-70 °C
Connection type Screwed terminal
Terminals capacity 2.5-2.5 mm²

Dokumentation

2 Dokumente
Technisches Datenblatt
S000090804EN-01.pdf pdf (0.3 Mo)
Bedienungsanleitung
LE07446AA.pdf pdf (0.89 Mo)
1 Dokument
AutoCAD 3D
752036_AllCATPart.stp ifc (12.22 Mo)