Direkt zum Inhalt
Logo print

Einsatz IN’MATIC 2xRJ11 TELEFONDOSE

Valena Life Allure Legrand

Einsatz IN’MATIC 2xRJ11 TELEFONDOSE

Best.-Nr. 753039 EAN. 3414970458919
Rabattgruppe : 14
24,70 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Surface mounting No
Duct installation No
Floor box/subfloor mounted No
Type of fastening Screwing
Assembly arrangement Basic element
Type of connector Other
Category 3
Connection type Other
Shielded housing No
Separate earthing connection Yes
With label space No
Separate strain relief No
Mounting method shielding connection None
Outlet direction Straight
With dust cover Yes
Degree of protection (IP) IP20
Mechanical coding No
Colour coding No
Built-in depth 40 mm
Degree of impact strength (IK) IK04
Operating / setting temperature 5-45 °C
Storage temperature -20-70 °C
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No

Dokumentation

2 Dokumente
Bedienungsanleitung
LE07422AB.pdf pdf (0.84 Mo)
Technisches Datenblatt
F02114EN-00.pdf pdf (0.96 Mo)
1 Dokument
AutoCAD 3D
753039_AllCATPart.stp ifc (25.9 Mo)