![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/77/LG-775988-WEB-R.jpg)
Einsatz Doppelpotentialausgleich-Steckdose
Pro21
Legrand
Einsatz Doppelpotentialausgleich-Steckdose
Best.-Nr. 775988
EAN.
3245067759882
Rabattgruppe : 21
48,40 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Assembly arrangement | Basic element |
---|---|
Model | Socket outlet 2-position |
Mounting method | Flush-mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
---|---|
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Colour | Anthracite |
Transparent | No |