![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/77/775976-LEGRAND.jpg)
Einsatz DAE 8/8(8/8) CAT6
Datendosen
Legrand
Einsatz DAE 8/8(8/8) CAT6
Best.-Nr. 775976
EAN.
3245067759769
Rabattgruppe : 31
43,40 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Aufputzmontage | Nein |
---|---|
Unterputzmontage | Ja |
Kanaleinbau | Nein |
Bodentank/Unterflurmontage | Nein |
Befestigungsart | schrauben |
Zusammenstellung | Basiselement |
Steckverbindertyp | RJ45 8(8) |
Mit Buchsen/Kupplungen | Ja |
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen | 2 |
Kategorie | 6 |
Farbe | weiß |
RAL-Nummer | 0 |
Anschlussart | 110 |
Buchsen geschirmt | Ja |
Separater Erdungsanschluss | Nein |
Mit Textfeld | Nein |
Separate Kabelzugentlastung | Nein |
Montageart Schirmanschluss | Schraube |
Auslassrichtung | schräg |
---|---|
Mit Staubschutz | Nein |
Farbcodierung | Ja |
Gerätebreite | 70 mm |
Gerätehöhe | 65 mm |
Gerätetiefe | 39 mm |
Einbautiefe | 32 mm |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Ja |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Montageart | Unterputz |
Rohrdurchmesser für wandmontiertes Produkt | 0-0 mm |
Max Kabeldurchmesser | 9 mm |
Kabelverschraubungsart am Eingang | Nicht anwendbar |
Vertikaler Befestigungsmittenabstand | 0-0 mm |
Horizontaler Befestigungsmittelabstand | 0-0 mm |
Kabelführung | Kabelklemmschraube |