Edelstahlrohr IEC 63 L=4m Wst
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Edelstahlrohr IEC 63 L=4m Wst
Best.-Nr. 387756
EAN.
8009561209077
Rabattgruppe : 78
192,20 €
/
m
Verpackungseinheit
4 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Werkstoff | rostfreier Stahl |
---|---|
Werkstoffgüte | Edelstahl 304 (1.4301) |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Güte der Oberflächenbeschichtung | unbeschichtet |
Oberfläche poliert | Nein |
Oberfläche gebürstet | Ja |
Ausführung | starr |
Farbe | Edelstahl |
Unterputzmontage | Nein |
Aufputzmontage | Ja |
Betoninstallation | Nein |
Maschinen und Anlageninstallation | Ja |
---|---|
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt) | Nein |
Unterflurinstallation (Estrich) | Nein |
Installation im Freien | Ja |
Installation auf Holz | Ja |
Geeignet für Hohlwandinstallation | Ja |
Geeignet zur Verlegung im Erdreich | Nein |
Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1 | Schwer (Klasse 4, 1250 N) |
Innendurchmesser | 61.5 mm |
Außendurchmesser | 63 mm |
Einsatztemperatur | -25-150 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION