Edelstahlrohr IEC 16 L=4m Wst.
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Edelstahlrohr IEC 16 L=4m Wst.
Best.-Nr. 387750
EAN.
8009561102149
Rabattgruppe : 78
25,95 €
/
m
Verpackungseinheit
4 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Material | Stainless steel |
---|---|
Material quality | Stainless steel 304 (1.4301) |
Surface protection | Untreated |
Quality of surface coating | Uncoated |
Surface polished | No |
Oberfläche gebürstet | Ja |
Ausführung | starr |
Colour | Stainless steel |
Flush-mounted installation | No |
Surface mounting | Yes |
Betoninstallation | Nein |
Maschinen und Anlageninstallation | Ja |
---|---|
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt) | Nein |
Unterflurinstallation (Estrich) | Nein |
Installation im Freien | Ja |
Installation auf Holz | Ja |
Geeignet für Hohlwandinstallation | Ja |
Geeignet zur Verlegung im Erdreich | Nein |
Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1 | Schwer (Klasse 4, 1250 N) |
Inner diameter | 15 mm |
Outer diameter | 16 mm |
Einsatztemperatur | -25-150 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION