Edelstahlbogen 90° IEC 50
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Edelstahlbogen 90° IEC 50
Best.-Nr. 386696
EAN.
8009561207561
Rabattgruppe : 78
50,05 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Schutzart (IP) | IP68 |
---|---|
Ausführung | 90°-Winkel |
Bauform | ohne Gewinde |
Einteilig | Ja |
---|---|
Werkstoff der Verschraubung | Metall |
Farbe | sonstige |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION