Edelstahlbogen 90° IEC 40
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Edelstahlbogen 90° IEC 40
Best.-Nr. 386695
EAN.
8009561207585
Rabattgruppe : 78
31,70 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Nenndurchmesser | 40 mm |
---|---|
Schutzart (IP) | IP68 |
Ausführung | 90°-Winkel |
Bauform | ohne Gewinde |
Einteilig | Ja |
---|---|
Werkstoff der Verschraubung | Metall |
Farbe | sonstige |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION