![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/386570-LEGRAND-1000.jpg)
Écrou en plastique - PG48 - Gris
-
Legrand
Écrou en plastique - PG48 - Gris
Best.-Nr. 386570
EAN.
8009561387232
Contre-écrou IP 55, renforcé de fibre de verre, gris clair RAL 7001
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Thread type | PG |
---|---|
Nominal thread size metric/PG | 48 |
Material | Plastic |
Material quality | Polyamide (PA) |
Surface protection | Untreated |
Halogen free | Yes |
---|---|
Glass-fibre reinforced | Yes |
Shock resistant | Yes |
Colour | Grey |
Dokumentation
3 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION