Direkt zum Inhalt
Logo print

Écrou en plastique - PG21 - Gris

- Legrand

Écrou en plastique - PG21 - Gris

Best.-Nr. 386566 EAN. 8009561386389

Contre-écrou IP 55, renforcé de fibre de verre, gris clair RAL 7001

Preis auf Anfrage
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Thread type PG
Nominal thread size metric/PG 21
Material Plastic
Material quality Polyamide (PA)
Surface protection Untreated
Halogen free Yes
Glass-fibre reinforced Yes
Shock resistant Yes
Colour Grey

Dokumentation

3 Dokumente
Technisches Datenblatt
F03595EN-01.pdf pdf (1.19 Mo)
Technisches Datenblatt
F03595FR-01.pdf pdf (1.11 Mo)
Technisches Datenblatt
IDP000131EN.pdf pdf (0.57 Mo)