![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Eckwinkel Eq4xr GC Für 4x
Gitterrinne Zubehör
Legrand
Eckwinkel Eq4xr GC Für 4x
Best.-Nr. CM595413
EAN.
3414972467681
Rabattgruppe : 61
115,20 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe | 100-100 mm |
---|---|
Ausführung | sonstige |
Geeignet für Gitterrinne | Nein |
Geeignet für Kabelleiter | Nein |
Geeignet für Kabelrinne | Ja |
Rinnenbefestigung | schraubbar |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
---|---|
Werkstoff | Stahl |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | feuerverzinkt |
Farbe | Zink |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION