Eckverbinder EQMP41 GC
Gitterrinne Zubehör
Legrand
Eckverbinder EQMP41 GC
Best.-Nr. CM595223
EAN.
3599075952231
Rabattgruppe : 61
79,00 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Geeignet für | U-Profil |
---|---|
Geeignet für Deckenmontage | Ja |
Geeignet für Konsolenbefestigung | Ja |
Ausführung | Schraubkopfplatte |
Werkstoff | Stahl |
---|---|
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | feuerverzinkt |
Farbe | Zink |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION