Eckstück Variabel 100x60 Sendzimirverzinkt
Kabelrinnen
Legrand
Eckstück Variabel 100x60 Sendzimirverzinkt
Best.-Nr. 481771
EAN.
3414971031555
Rabattgruppe : 85
69,35 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Richtungsänderung | Horizontal |
---|---|
Winkel | verstellbar |
Bauform | Gelenkbogen Element |
Mit Oberteil | Nein |
Innenradius | 0 mm |
Kabelrinnenhöhe | 60 mm |
Kabelrinnenbreite | 100 mm |
Materialstärke | 0.7 mm |
Seitenlochung | Nein |
Montagelochung im Boden | Ja |
NATO-Lochbild | Nein |
---|---|
Ausführung | ohne Verbinder |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | Stahl |
Rostfreier Stahl, gebeizt | Nein |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | bandverzinkt |
Einsatztemperatur | -20-120 °C |
Lagertemperatur | -20-120 °C |
Halogenfrei | Ja |
Dokumentation
4 Dokumente
Technisches Datenblatt
Whitebook
Montageanleitung
Technisches Handbuch
WÄHLEN SIE EINE AKTION