![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/80/LCM-E41RC_P_070806.jpg)
E41RCM12 EZ Federmutter mit Ku
Gitterrinne Zubehör
Legrand
E41RCM12 EZ Federmutter mit Ku
Best.-Nr. CM801871
EAN.
3599078018712
Rabattgruppe : 61
4,30 €
/
1 piece
Verpackungseinheit
100 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Material | Steel |
---|---|
Surface protection | Galvanic/electrolytic zinc plated |
Thread size (metric) | 9.5 |
---|---|
With spring | Yes |
Dokumentation
3 Dokumente
Technisches Handbuch
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION