E41RCM10 EZ Federmutter mit Ku
Gitterrinne Zubehör
Legrand
E41RCM10 EZ Federmutter mit Ku
Best.-Nr. CM801861
EAN.
3599078018613
Rabattgruppe : 61
3,99 €
/
1 piece
Verpackungseinheit
100 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Material | Steel |
---|---|
Surface protection | Galvanic/electrolytic zinc plated |
Thread size (metric) | 8 |
---|---|
With spring | Yes |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION